Home > Soluciones sectoriales > Centro AirBridge/inalámbrico
Centro AirBridge/inalámbrico

AirBridge™: obtenga beneficios ahora, construya después
En la lucha de los operadores de cable por conseguir cuentas comerciales lucrativas se dan situaciones en las que la instalación del cableado convencional resulta excesivamente costosa o lenta para satisfacer las necesidades del mercado y de recuperación de la inversión (ROI). Por ello, y siguiendo la tradición de presentar soluciones innovadoras al mercado del cable, CommScope ofrece la solución de extensión de planta inalámbrica de AirBridge.

El sistema inalámbrico AirBridge incluye un punto de acceso que se conecta a la red HFC cerca del área a la que se va a prestar servicio, así como una o varias unidades de suscriptor en las instalaciones de éste.

Este sistema opera como una extensión de planta virtual, lo que permite al operador alcanzar varias cuentas comerciales con datos u otros servicios de forma inalámbrica. Los operadores de cable utilizarán esta tecnología para llegar a áreas en las que no podían proporcionar de forma eficaz servicio en centros cableados. Esta instalación resulta rápida y rentable, y se puede volver a implementar si se ha puesto en marcha la planta física. Esta innovadora solución no precisa modificación alguna en las operaciones del sistema y es transparente para el servicio que presta.

¿Por qué AirBridge?
Cumplimiento de FCC: ahora y en el futuro. AirBridge cumple todos los requisitos de la normativa FCC Parte 15, incluidas las reglas para la banda de frecuencia de funcionamiento. Las señales de envío y retorno se transmiten a 5,8/5,7 GHz y no a 5,3 GHz. El espectro de frecuencia no supera los 5,825 GHz, la banda de frecuencia que FCC asignó para otro uso en 2006.

Mejor calidad de señal - el punto de acceso AirBridge (AP) desmodula y corrige el error de la señal entrante descendente y vuelve a modularla para la transmisión por aire La calidad del enlace aumenta desde que se regenera la señal. La regeneración de la señal HFC hace que el rendimiento del enlace inalámbrico sea prácticamente inmune a la calidad de la señal entrante. No importa dónde se coloque el equipo AirBridge en la red, el rendimiento del enlace tendrá la misma gran calidad.

Máxima capacidad y flexibilidad ascendentes - el sistema AirBridge transporta y pasa toda la gama ascendente entre 18 y 42 MHz. La gran capacidad ascendente permite una mayor flexibilidad en el sentido ascendente. Se admiten varios canales ascendentes a la vez. Si es necesario distribuir la carga ascendente, se pueden cambiar las frecuencias ascendentes del módem de cable sin tener que ajustar la configuración del sistema inalámbrico.

El sistema más fiable y con menos ruido
El sistema AirBridge silencia la ruta de la señal ascendente cuando la potencia de ésta se encuentra fuera de un rango operativo ajustable. Esto impide que se produzcan interferencias en la operación ascendente de la planta HFC. La detección basada en la potencia de AirBridge no es susceptible de falsear la activación incluso cuando hay ruido. La unidad de suscriptor (SU) también bloquea el ruido de la señal ascendente al no transmitirla a menos que se encuentre por encima de un umbral mínimo.
Ventajas y características del producto
  Utiliza equipo DOCSIS no propietario
  Bajo coste, rendimiento probado por el sector y recuperación más rápida de la inversión
  El silenciador automático de la radiofrecuencia de transmisión reduce el consumo energético y prácticamente elimina las emisiones de ruido de banda ancha
  Enfoque de ampliación económica de la red para ofrecer acceso de banda ancha a las áreas de las inmediaciones, aunque sin estar cubierto por la infraestructura de cable existente
  Configuración punto a punto o configuraciones de punto a multipunto
  Diseño en suspensión con recinto a prueba de intemperie para una rápida y fácil integración en la red HFC CATV exterior
  Admite protocolo de administración de red simple (SNMP) para control remoto y supervisión, así como control local a través de la interfaz RS-232 para la configuración in situ
  Controla la entrada de señal ascendente, protegiendo a los clientes conectados y asegurando la integridad de la red
  Obtenga beneficios en cuestión de días
  Excelente solución para instalaciones en latitudes frías donde la nieve o un suelo demasiado duro impiden la construcción subterránea

 


Related Support & Documentation
- AirBridge Product Specifications
- AirBridge Product Specifications
- AirBridge Application Report
- AirBridge Technical Report
- AirBridge Site Survey Checklist
- AirBridge Value Sheet
- AirBridge Frequently Asked Questions
- AirBridge Product Overview Brochure
- AirBridge Value Sheet
- AirBridge Features & Benefits
Related Press Release, Articles & Events
- CommScope Introduces AirBridge(TM) Wireless Plant Extension
- CommScope AirBridge(TM) Wireless Plant Extension Receives Communications Technology Magazine's 2005 Readers' Choice Award
Related Products & Solutions
- AirBridge/soluciones de planta inalámbrica
 
my commscope | eventos | carreras | asistencia tecnica | relaciones con los inversores | derechos y deberes | noticias | sitemap | contactenos